Komponentenreferenz

Öffnen und Verschließen von Behältnissen mit Schraubdeckel

MATCH | Komponenten | Life Science | Intralogistik

Aufgabe & Lösung

Unser 2-Backen-Parallel-Drehgreifer der REP2000-Serie vereint Greifen und Drehen in einem einzigen kompakten Modul und setzt damit neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Platzersparnis. Das endlos drehbare System überzeugt mit 5 Millionen wartungsfreien Zyklen, ermöglicht eine optimale Nutzung des verfügbaren Einbauraums und bietet maximale Funktionalität in einer robusten Bauweise. Die Kombination mit ABB Robotics ermöglicht eine präzise, sichere und flexible Handhabung, die praktisch wie geschaffen für anspruchsvolle Laborumgebungen ist.

Vielen Dank an ABB Robotics für die Bereitstellung und Präsentation dieser hervorragenden Lösung.


Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht